Titanlegierung verarbeitet für Radius-Schaftfräser mit hohem Vorschub (mehrere Schneiden)

Titanlegierung verarbeitet für Radius-Schaftfräser mit hohem Vorschub (mehrere Schneiden)
[Features]
· It is an end mill for high-efficiency bottom finishing processing. Significantly reduces machining time and achieves high finishing precision.
[Applications]
· Work materials: Titanium alloy.
[Material]
· Cemented Carbide
· Non-coating

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HFC-TI-16
HFC-TI-20
HFC-TI-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Trusco Code

321.70 €

1 6 Arbeitstage 16616763-6946

455.90 €

1 6 Arbeitstage 20820763-6954

715.10 €

1 6 Arbeitstage 25825763-6962

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade length (ℓ)(mm) 5 Type Radius Overall Length (L)(mm) 120

Technischer Support