Schaftfräser mit ungleichmäßigem Gewinde (5-schneidig) für die Bearbeitung von FX-beschichteter Titanlegierung

Schaftfräser mit ungleichmäßigem Gewinde (5-schneidig) für die Bearbeitung von FX-beschichteter Titanlegierung
[Features]
· Supports complex pocket machining involving groove and side cutting, as well as machining prone to chattering. Safety and high efficacy are achieved with high-difficulty titanium alloy processing.
[Applications]
· Work materials: Titanium alloy.
[Specifications]
· Torsion angle 41°/42°/43°
[Material]
· Cemented Carbide

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UVX-TI-5FL-12X36
UVX-TI-5FL-12XR1X36
UVX-TI-5FL-12XR1.5X36
UVX-TI-5FL-12XR2X36
UVX-TI-5FL-12XR2.5X36
UVX-TI-5FL-12XR3X36
UVX-TI-5FL-12XR4X36
UVX-TI-5FL-16X48
UVX-TI-5FL-16XR1X48
UVX-TI-5FL-16XR1.5X48
UVX-TI-5FL-16XR2X48
UVX-TI-5FL-16XR2.5X48
UVX-TI-5FL-16XR3X48
UVX-TI-5FL-16XR4X48
UVX-TI-5FL-20X60
UVX-TI-5FL-20XR1X60
UVX-TI-5FL-20XR1.5X60
UVX-TI-5FL-20XR2X60
UVX-TI-5FL-20XR2.5X60
UVX-TI-5FL-20XR3X60
UVX-TI-5FL-20XR4X60
UVX-TI-5FL-20XR5X60
UVX-TI-5FL-25X75
UVX-TI-5FL-25XR1X75
UVX-TI-5FL-25XR1.5X75
UVX-TI-5FL-25XR2X75
UVX-TI-5FL-25XR2.5X75
UVX-TI-5FL-25XR3X75
UVX-TI-5FL-25XR4X75
UVX-TI-5FL-25XR5X75
UVX-TI-5FL-25XR6X75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Trusco Code

117.00 €

1 6 Arbeitstage 12R024901236763-7594

117.00 €

1 6 Arbeitstage 12R124901236763-7616

117.00 €

1 6 Arbeitstage 12R1.524901236763-7608

117.00 €

1 6 Arbeitstage 12R224901236763-7632

117.00 €

1 6 Arbeitstage 12R2.524901236763-7624

117.00 €

1 6 Arbeitstage 12R324901236763-7641

117.00 €

1 6 Arbeitstage 12R424901236763-7659

184.30 €

1 6 Arbeitstage 16R0321001648763-7667

184.30 €

1 6 Arbeitstage 16R1321001648763-7683

184.30 €

1 6 Arbeitstage 16R1.5321001648763-7675

184.30 €

1 6 Arbeitstage 16R2321001648763-7705

184.30 €

1 6 Arbeitstage 16R2.5321001648763-7691

184.30 €

1 6 Arbeitstage 16R3321001648763-7713

184.30 €

1 6 Arbeitstage 16R4321001648763-7721

282.00 €

1 6 Arbeitstage 20R0401202060763-7730

282.00 €

1 6 Arbeitstage 20R1401202060763-7756

282.00 €

1 6 Arbeitstage 20R1.5401202060763-7748

282.00 €

1 6 Arbeitstage 20R2401202060763-7772

282.00 €

1 6 Arbeitstage 20R2.5401202060763-7764

282.00 €

1 6 Arbeitstage 20R3401202060763-7781

282.00 €

1 6 Arbeitstage 20R4401202060763-7799

282.00 €

1 6 Arbeitstage 20R5401202060763-7802

451.70 €

1 6 Arbeitstage 25R0501402575763-7811

451.70 €

1 6 Arbeitstage 25R1501402575763-7837

451.70 €

1 6 Arbeitstage 25R1.5501402575763-7829

451.70 €

1 6 Arbeitstage 25R2501402575763-7853

451.70 €

1 6 Arbeitstage 25R2.5501402575763-7845

451.70 €

1 6 Arbeitstage 25R3501402575763-7861

451.70 €

1 6 Arbeitstage 25R4501402575763-7870

451.70 €

1 6 Arbeitstage 25R5501402575763-7888

451.70 €

1 6 Arbeitstage 25R6501402575763-7896

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 5 Type Radius

Technischer Support