Teilenummer
|
---|
MPR3R0.2L10 |
MPR3R0.2L15 |
MPR4R0.2L10 |
MPR4R0.2L15 |
MPR5R0.2L15 |
MPR5R0.2L22 |
MPR6R0.2L15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Shank diameter (mm) | Length under neck (mm) | Minimum Hole Diameter (mm) | Blade height (mm) | JAN Code | Trusco Code | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 39 | 3 | 10 | 3.1 | 0.7 | 4534644022709 | 353-4260 | 1 piece | ||
64.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 39 | 3 | 15 | 3.1 | 0.7 | 4534644022716 | 353-4278 | 1 piece | ||
45.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 51 | 4 | 10 | 4.1 | 0.8 | 4534644022723 | 353-4286 | 1 piece | ||
50.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 51 | 4 | 15 | 4.1 | 0.8 | 4534644022730 | 353-4294 | 1 piece | ||
67.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 51 | 5 | 15 | 5.1 | 1.2 | 4534644022747 | 353-4308 | 1 piece | ||
74.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 51 | 5 | 22 | 5.1 | 1.2 | 4534644022754 | 353-4316 | 1 piece | ||
68.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 51 | 6 | 15 | 6.1 | 1.4 | 4534644022761 | 353-4324 | 1 piece |
Loading...
Product Type | Carbid-Bit | Nose R(mm) | 0.2 | Number Contained In A Packet | 1 piece |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Shank diameter(mm)
Length under neck(mm)
Minimum Hole Diameter(mm)
Blade height(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften