Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KBT20 |
KBT30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Specifications | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 120 | 4967521090391 | 361-7718 | Compatible Bit :KBTB2 | 1 piece | ||
135.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 17 | 140 | 4967521091206 | 361-7726 | Compatible Bit :KBTB3 | 1 piece |
Loading...
Product Type | Halter | Height(mm) | 20 | Number Contained In A Packet | 1 piece |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Overall Length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften