Teilenummer
|
---|
KNCF2105R |
KNCF2106R |
KNCF2108R |
KNCF2110R |
KNCF2112R |
KNCF2115R |
KNCF2116R |
KNCF2118R |
KNCF2120R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pitch (mm) | Module (mm) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.5 | 0.16 | 4967521172349 | 289-0852 | ||
45.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.6 | 0.19 | 4967521172332 | 289-0861 | ||
45.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.8 | 0.25 | 4967521172325 | 289-0879 | ||
54.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | 0.32 | 4967521172318 | 289-0887 | ||
54.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.2 | 0.38 | 4967521172301 | 289-0895 | ||
45.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.5 | 0.48 | 4967521172295 | 289-0909 | ||
54.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.6 | 0.51 | 4967521177221 | 289-0917 | ||
54.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.8 | 0.57 | 4967521177214 | 289-0925 | ||
45.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 0.64 | 4967521177207 | 289-0933 |
Loading...
Product Type | Stück | Outer Diameter(mm) | 21.5 | Hole Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 5 | Compatible Holder | KH1CN20N・25N | Material | High-Speed Steel (SKH51) |
Features | · Good cutting feel and long-lasting. | Mass(g) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pitch(mm)
Module(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften