Form-Rollen von automatischem Schiebe-Rändel-Werkzeughalter (für Rautenrändelung)

Form-Rollen von automatischem Schiebe-Rändel-Werkzeughalter (für Rautenrändelung)

Konfigurierbar in [Form] Rändelradhalter



Die Rändelradhalter von SUPER TOOL zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit und praktische Anwendung in unterschiedlichsten technischen Bereichen aus. Die Rändelradhalter sind in der Form "Rändelrandhalter" verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KHS

Teilenummer
KHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

216.05 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Halter Width×Height×Length(mm) 20×20×147 Machining Diameter(mm) 10~250
Compatible Model Lathe Compatible Knurled Piece KNSRL14~50 JAN Code 4967521171908
Trusco Code 270-0921 Features · For Japanese standard diamond knurling wheel. · With initial position setting mechanism for knurled support parts. Auto-align based on up and down auto-slide mechanism (±2.5 mm from initial position) eliminates rolling force generated with two knurling wheels to allow for knurled processing at an even groove depth. · Holder for rolling type diamond knurling processing. Application Conforming model :KNS
Mass(g) 550

Sie befinden sich auf der Seite für Form-Rollen von automatischem Schiebe-Rändel-Werkzeughalter (für Rautenrändelung) , die Teilenummer ist KHS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KHS.

Technischer Support