Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Product Type | Halter | Machining Diameter(mm) | 10~250 | Compatible Model | Lathe |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Knurled Piece | KNE06F~15F | Features | · Resolves knurl processing up to the edge of the stepped workpiece. · Holder for rolling type straight knurled processing. · Titanium coating process. | Application | Knurling Treatment |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width×Height×Length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften