Form-Rollen von automatischem Schiebe-Rändel-Werkzeughalter (für Rautenrändelung)

Form-Rollen von automatischem Schiebe-Rändel-Werkzeughalter (für Rautenrändelung)

Konfigurierbar in [Form] Rändelradhalter



Ob für Montage, Bedienung oder Sicherung – diese Rändelradhalter von SUPER TOOL bieten robuste und anpassungsfähige Eigenschaften für verschiedenste Anforderungen. Die Rändelradhalter sind in der Form "Rändelrandhalter" verfügbar.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Mit Einstellmechanismus für die Ausgangsposition von gerändelten Halteelementen. Die automatische Zentrierung basierend auf einem vertikalen Autoschiebemechanismus (±2,5 mm von der Ausgangsposition) eliminiert Unterschiede in der Rollkraft, die durch zwei Rändelräder erzeugt werden, und ermöglicht so eine Rändelbearbeitung mit gleichmäßiger Nutentiefe.
· Halter für gerollte Diamanträndel-Bearbeitung.
[Anwendungen]
· Geeignetes Modell: Schaftdurchmesser: 20 x 20 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KH1
KH2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width×Height×Length
(mm)
Compatible Knurled Piece JAN Code Trusco Code Mass
(g)

222.86 €

1 9 Arbeitstage 20×16×130KN12CRL~FRL4967521179287270-0905410

237.06 €

1 9 Arbeitstage 20×20×147KN30CRL~FRL4967521179294270-0913580

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Halter Machining Diameter(mm) 10~250 Compatible Model Lathe
Features · With initial position setting mechanism for knurled support parts. Auto-align based on vertical auto-slide mechanism (±2.5 mm from initial position) eliminates differences in rolling force generated with two knurled wheels to allow for knurled processing at an even groove depth. · Holder for rolling type diamond knurling processing. Application Compatible model: shank diameter: 20×20 mm

Technischer Support