Hartmetall mit schmalem Schaftbohrer mit Spitzen

Hartmetall mit schmalem Schaftbohrer mit Spitzen
[Features]
· The shank diameter is the same for the 12, 16, and 20 mm straight shanks, making them easy to use and providing highly accurate drilling.
· The blade length, shank length, and overall length are all unified, so the time and labor of exchanging drill sizes is reduced.
· Ideal for machining centers and NC machines.
[Applications]
· Work materials: Cast iron, non-ferrous metals.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLD14
SLD14.5
SLD15
SLD15.5
SLD16
SLD16.5
SLD17
SLD17.5
SLD18
SLD18.5
SLD19
SLD19.5
SLD20
SLD20.5
SLD21
SLD21.5
SLD22
SLD22.5
SLD23
SLD23.5
SLD24
SLD24.5
SLD25
SLD25.5
SLD26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
JAN Code Trusco Code

203.56 €

1 6 Arbeitstage 144582115711201334-0074

217.41 €

1 6 Arbeitstage 14.54582115711218334-0082

217.44 €

1 6 Arbeitstage 154582115711225334-0091

234.92 €

1 6 Arbeitstage 15.54582115711232334-0104

226.72 €

1 6 Arbeitstage 164582115711249334-0112

251.98 €

1 9 Arbeitstage 16.54582115711256334-0121

243.46 €

1 6 Arbeitstage 174582115711263334-0139

265.05 €

1 9 Arbeitstage 17.54582115711270334-0147

255.82 €

1 6 Arbeitstage 184582115711287334-0155

289.61 €

1 6 Arbeitstage 18.54582115711294334-0163

289.64 €

1 6 Arbeitstage 194582115711300332-0880

294.90 €

1 6 Arbeitstage 19.54582115711317332-0898

305.65 €

1 9 Arbeitstage 204582115711324332-0901

327.56 €

1 6 Arbeitstage 20.54582115711331332-0910

316.37 €

1 6 Arbeitstage 214582115711348332-0928

342.24 €

1 6 Arbeitstage 21.54582115711355332-0936

330.28 €

1 6 Arbeitstage 224582115711362332-0944

368.35 €

1 6 Arbeitstage 22.54582115711379332-0952

368.42 €

1 6 Arbeitstage 234582115711386332-0961

391.54 €

1 6 Arbeitstage 23.54582115711393332-0979

377.93 €

1 6 Arbeitstage 244582115711409332-0987

401.84 €

1 6 Arbeitstage 24.54582115711416332-0995

401.89 €

1 9 Arbeitstage 254582115711423332-1002

406.13 €

1 6 Arbeitstage 25.54582115711430332-1011

406.13 €

1 6 Arbeitstage 264582115711447332-1029

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Groove Length L(mm) 70 Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 150

Technischer Support