Spiral-Stufenbohrer (2 Nuten, Titanbeschichtung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LBH521SP
LBH622SP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drilling Size
(mm)
Trusco Code JAN Code

85.98 €

1 8 Arbeitstage 5、7、9、11、13、15、17、19、21372-22874963202085113

103.01 €

1 8 Arbeitstage 6、8、10、12、14、16、18、20、22372-23174963202085151

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of Steps(level) 9 Shaft Diameter 6.35 Stepped Width (a)(mm) 4
Coating Titanium Coating Weight(g) 80

Technischer Support