Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 17.5 | 4993452241755 | 105-3582 | 90 | ||
85.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 4993452240185 | 105-3591 | 90 | ||
102.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 4993452240192 | 105-3604 | 100 | ||
85.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 4993452240208 | 105-3612 | 100 | ||
102.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 4993452240215 | 105-3621 | 110 | ||
102.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | 4993452240222 | 105-3639 | 110 | ||
102.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 4993452240239 | 105-3647 | 120 | ||
102.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 4993452240246 | 105-3655 | 120 | ||
102.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24.5 | 4993452242455 | 105-3663 | 130 | ||
85.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 4993452240253 | 105-3671 | 130 | ||
117.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 4993452240260 | 105-3680 | 140 | ||
117.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 26.5 | 4993452242653 | 105-3698 | 140 | ||
117.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 4993452240277 | 105-3701 | 140 | ||
117.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 4993452240284 | 105-3710 | 150 | ||
117.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 4993452240291 | 105-3728 | 150 | ||
98.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 4993452240307 | 105-3736 | 160 | ||
121.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 4993452240314 | 105-3744 | 160 | ||
121.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 4993452240321 | 105-3752 | 160 | ||
121.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 4993452240338 | 105-3761 | 180 | ||
121.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | 4993452240345 | 105-3779 | 190 | ||
101.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 4993452240352 | 105-3787 | 190 | ||
96.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 4993452240369 | 105-3795 | 200 | ||
96.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 37 | 4993452240376 | 105-3809 | 210 | ||
96.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 4993452240383 | 105-3817 | 220 | ||
96.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 39 | 4993452240390 | 105-3825 | 220 | ||
96.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 4993452240406 | 105-3833 | 230 | ||
113.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 41 | 4993452240413 | 105-3841 | 230 | ||
113.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 42 | 4993452240420 | 105-3850 | 240 | ||
113.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 43 | 4993452240437 | 105-3868 | 250 | ||
113.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 44 | 4993452240444 | 105-3949 | 260 | ||
116.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 4993452240451 | 105-3957 | 260 | ||
116.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 46 | 4993452240468 | 105-3965 | 270 | ||
116.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 47 | 4993452240475 | 105-3973 | 270 | ||
116.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 4993452240482 | 105-3981 | 290 | ||
116.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 49 | 4993452240499 | 105-3990 | 290 | ||
116.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 4993452240505 | 105-4007 | 300 | ||
160.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 51 | 4993452240512 | 355-6832 | 300 | ||
160.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 52 | 4993452240529 | 355-6841 | 300 | ||
160.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 55 | 4993452240550 | 355-6859 | 320 | ||
167.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 58 | 4993452240581 | 355-6867 | 340 | ||
175.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 4993452240604 | 355-6875 | 380 | ||
175.16 € | 1 | 11 Arbeitstage | 61 | 4993452240611 | 355-6883 | 380 | ||
175.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 62 | 4993452240628 | 355-6891 | 380 | ||
175.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 65 | 4993452240659 | 355-6905 | 400 |
Loading...
work material | Work material: Steel plate, Shaped steel plate, Stainless steel, Cast plate, Flat plate of carbon or others, Pipe, Steel material for welded structure (SM material), Steel material for construction structure (SN material), supported | Maximum Machined Plate Thickness(mm) | 50 | Compatible Model | Nitto-Kohki (QA-5000, QA-6500), Ikura Tools (IS-LB40SW, IS-LB50SW), Omikogyo (MGF40AH, MGF50AH) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften