Bohrereinsatz für Vibrationen, Typ B (gerader Schaft)

Bohrereinsatz für Vibrationen, Typ B (gerader Schaft)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Achieves fantastic cutting quality by using an ultra-hard tip with excellent durability, and employing a specially designed blade tip shape and angle.
[Applications]
· Work materials: Concrete, blocks, marble, gypsum boards, tiles.
[Set Contents]
· 3.2, 3.5, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0 mm (total length 85 mm) x 1 pc each
· 6.0, 6.4 mm (total length 100 mm) 1 pc each
· 8.0, 8.5 mm (total length 125 mm) 1 pc each

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TB-20

Teilenummer
TB-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

71.01 €

36.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Compatible Electric Motor Hammer drill Number of included sets 10 pieces per set JAN Code 4989270030015
Trusco Code 120-9183

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrereinsatz für Vibrationen, Typ B (gerader Schaft) , die Teilenummer ist TB-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TB-20.

Technischer Support