Teilenummer
|
---|
EX0CPJ1-M4 |
EX0CPJ1-M5 |
EX0CPJ1-M6 |
EX0CPJ2-M10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw size (Nominal) | Pitch (P), Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Pilot Hole Dia. (mm) | Trusco Code | Shank square part (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 52 | 5 | 7 | 3.30 | 607-9296 | 4.0 | ||
50.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | 5.5 | 8 | 4.20 | 607-9300 | 4.5 | |
51.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | 6 | 10 | 5.00 | 607-9318 | 4.5 | ||
70.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | 7 | 15 | 8.50 | 607-9326 | 5.5 |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads (Lcf) | 2.5P | Tap Type | Spiralgewindebohrer |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Für Blindloch | Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiN |
Accuracy | 6H |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Screw size (Nominal)
Pitch (P), Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Pilot Hole Dia.(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften