Carmex Gewinde schneiden (für WitweorthSchraube / Parallel Rohr Schraube)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
08IR18WBXC
08IR19WBXC
08IR28WBXC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Teeth JAN Code Trusco Code Number Contained In A Packet

27.51 €

10 6 Arbeitstage 184534644037505403-387610 units

27.51 €

10 6 Arbeitstage 194534644037512403-389210 units

27.51 €

10 6 Arbeitstage 284534644037543403-393110 units

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types (for threading) Whitworth 55° Tip Size(mm) 8 Inscribed Circle Dimensions(Inch) 3/16
Surface Treatment BXC (TiN coated) Mass(g) 20 Number Contained In A Packet 10 units

Technischer Support