Carmex Gewinde schneiden (für Unified- Schraube)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11IR14UNBMA
11IR16UNBMA
11IR18UNBMA
11IR20UNBMA
11IR24UNBMA
11IR28UNBMA
11IR40UNBMA
16ER12UNBMA
16ER14UNBMA
16ER16UNBMA
16ER18UNBMA
16ER20UNBMA
16ER24UNBMA
16IR12UNBMA
16IR14UNBMA
16IR16UNBMA
16IR18UNBMA
16IR20UNBMA
16IR24UNBMA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Teeth Tip Size
(mm)
Inscribed Circle Dimensions
(Inch)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

25.65 €

10 6 Arbeitstage 14111/44534644030223403-40403010 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 16111/44534644030230403-40583010 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 18111/44534644030247403-40743010 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 20111/44534644030254403-41043010 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 24111/44534644030261403-41123010 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 28111/44534644030285403-41393010 units

32.14 €

10 6 Arbeitstage 40111/44534644030315403-41473010 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 12163/84534644030629403-43095210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 14163/84534644030643403-43415210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 16163/84534644030650403-43685210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 18163/84534644030667403-43845210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 20163/84534644030674403-44495210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 24163/84534644030681403-44655210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 12163/84534644031138403-47085210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 14163/84534644031152403-47415210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 16163/84534644031169403-47675210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 18163/84534644031176403-47835210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 20163/84534644031183403-48485210 units

25.65 €

10 6 Arbeitstage 24163/84534644031190403-48565210 units

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types (for threading) Unified 60° Surface Treatment BMA (TiAlN coated) Number Contained In A Packet 10 units

Technischer Support