Carmex Gewinde schneiden (für Konische Schraube)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06IR27NPTBXC
06IR27NPTFBXC
06IR28BSPTBXC
08IR18NPTBXC
08IR19BSPTBXC
08IR27NPTBXC
08IR28BSPTBXC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types (for threading) Number of Teeth Tip Size
(mm)
Inscribed Circle Dimensions
(Inch)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

27.58 €

10 6 Arbeitstage Für amerikanische Leitung 60°2765/324534644041540403-37441510 units

31.43 €

10 6 Arbeitstage Für amerikanische Leitung 60°2765/324534644042561403-37521510 units

27.51 €

10 6 Arbeitstage England BSPT 55°2865/324534644043520403-37611510 units

27.51 €

10 6 Arbeitstage Für amerikanische Leitung 60°1883/164534644041571403-38502010 units

27.51 €

10 6 Arbeitstage England BSPT 55°1983/164534644043551403-38842010 units

27.62 €

10 6 Arbeitstage Für amerikanische Leitung 60°2783/164534644041588403-39142010 units

27.51 €

10 6 Arbeitstage England BSPT 55°2883/164534644043568403-39222010 units

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Surface Treatment BXC (TiN coated) Number Contained In A Packet 10 units

Technischer Support