Teilenummer
|
---|
90TGMTCH3CB |
90TGMTCH3CBALT |
90TGMTCH4CB |
90TGMTCH4CBALT |
90TGMTCH6CB |
90TGMTCH6CBALT |
90TGMTCH8CB |
90TGMTCH8CBALT |
90TGMTCH10CB |
90TGMTCH10CBALT |
90TGMTCH12CB |
90TGMTCH12CBALT |
90TGMTCH16CB |
90TGMTCH16CBALT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Coating Type | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Minimum chamfering diameter d (mm) | Maximum Chamfering Width d1 (mm) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Beschichtung | 3 | 40 | 0.8 | 3 | 4580188190312 | 763-5966 | ||
81.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | ALT | 3 | 40 | 0.8 | 3 | 4580188190381 | 763-5974 | ||
70.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Beschichtung | 4 | 40 | 1 | 4 | 4580188190329 | 763-5982 | ||
89.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | ALT | 4 | 40 | 1 | 4 | 4580188190398 | 763-5991 | ||
86.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Beschichtung | 6 | 50 | 1.5 | 6 | 4580188190336 | 763-6008 | ||
112.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | ALT | 6 | 50 | 1.5 | 6 | 4580188190404 | 763-6016 | ||
139.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Beschichtung | 8 | 60 | 2 | 8 | 4580188190343 | 763-6024 | ||
118.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | ALT | 8 | 60 | 2 | 8 | 4580188190411 | 763-6032 | ||
134.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Beschichtung | 10 | 70 | 2.5 | 10 | 4580188190350 | 763-5907 | ||
170.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | ALT | 10 | 70 | 2.5 | 10 | 4580188190428 | 763-5915 | ||
166.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Beschichtung | 12 | 75 | 3 | 12 | 4580188190367 | 763-5923 | ||
199.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | ALT | 12 | 75 | 3 | 12 | 4580188190435 | 763-5931 | ||
223.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Beschichtung | 16 | 80 | 4 | 16 | 4580188190374 | 763-5940 | ||
280.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | ALT | 16 | 80 | 4 | 16 | 4580188190442 | 763-5958 |
Loading...
Both square (θ) | 90 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Coating Type
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Minimum chamfering diameter d(mm)
Maximum Chamfering Width d1(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften