Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Coating Type | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Minimum chamfering diameter d (mm) | Maximum Chamfering Width d1 (mm) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Beschichtung | 3 | 40 | 0.3 | 0.9 | 4580188190015 | 763-6041 | ||
74.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | ALT | 3 | 40 | 0.3 | 0.9 | 4580188190114 | 763-6059 | ||
92.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | DLC | 3 | 40 | 0.3 | 0.9 | 4580188190213 | 763-6067 | ||
44.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Beschichtung | 3 | 40 | 0.4 | 1.2 | 4580188190022 | 763-6075 | ||
62.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | ALT | 3 | 40 | 0.4 | 1.2 | 4580188190121 | 763-6083 | ||
82.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | DLC | 3 | 40 | 0.4 | 1.2 | 4580188190220 | 763-6091 | ||
35.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Beschichtung | 3 | 40 | 0.6 | 2 | 4580188190039 | 763-6199 | ||
51.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | ALT | 3 | 40 | 0.6 | 2 | 4580188190138 | 763-6202 | ||
71.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | DLC | 3 | 40 | 0.6 | 2 | 4580188190237 | 763-6211 | ||
28.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Beschichtung | 3 | 40 | 0.8 | 3 | 4580188190046 | 763-6229 | ||
43.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | ALT | 3 | 40 | 0.8 | 3 | 4580188190145 | 763-6237 | ||
60.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | DLC | 3 | 40 | 0.8 | 3 | 4580188190244 | 763-6245 | ||
34.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Beschichtung | 4 | 40 | 1 | 4 | 4580188190053 | 763-6253 | ||
46.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | ALT | 4 | 40 | 1 | 4 | 4580188190152 | 763-6261 | ||
64.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | DLC | 4 | 40 | 1 | 4 | 4580188190251 | 763-6270 | ||
42.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Ohne Beschichtung | 6 | 50 | 1.5 | 6 | 4580188190060 | 763-6288 | |
63.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | ALT | 6 | 50 | 1.5 | 6 | 4580188190169 | 763-6296 | ||
80.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | DLC | 6 | 50 | 1.5 | 6 | 4580188190268 | 763-6300 | ||
57.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Beschichtung | 8 | 60 | 2 | 8 | 4580188190077 | 763-6318 | ||
83.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | ALT | 8 | 60 | 2 | 8 | 4580188190176 | 763-6326 | ||
112.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | DLC | 8 | 60 | 2 | 8 | 4580188190275 | 763-6334 | ||
80.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Beschichtung | 10 | 70 | 2.5 | 10 | 4580188190084 | 763-6105 | ||
115.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | ALT | 10 | 70 | 2.5 | 10 | 4580188190183 | 763-6113 | ||
98.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | DLC | 10 | 70 | 2.5 | 10 | 4580188190282 | 763-6121 | ||
106.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Beschichtung | 12 | 75 | 3 | 12 | 4580188190091 | 763-6130 | ||
105.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | ALT | 12 | 75 | 3 | 12 | 4580188190190 | 763-6148 | ||
123.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | DLC | 12 | 75 | 3 | 12 | 4580188190299 | 763-6156 | ||
142.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ohne Beschichtung | 16 | 80 | 4 | 16 | 4580188190107 | 763-6164 | ||
184.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | ALT | 16 | 80 | 4 | 16 | 4580188190206 | 763-6172 | ||
207.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | DLC | 16 | 80 | 4 | 16 | 4580188190305 | 763-6181 |
Loading...
Both square (θ) | 90 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Coating Type
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Minimum chamfering diameter d(mm)
Maximum Chamfering Width d1(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften