Zähler Spülbecken (für Innendurchmesser Fasen)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KP01-010
KP01-091
KP01-095
KP01-116
KP01-210
KP01-215
KP01-226
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Chamfer angle
(°)
Chamfer diameter
(mm)
Shank size Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension C
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Model Type Applicable Blade

364.37 €

1 6 Arbeitstage 902~17Straight φ101826554534644064617404-44951172-18KP01-320

934.89 €

1 6 Arbeitstage 903~41MT24265854534644064648404-45099182-42KP01-350

934.89 €

1 6 Arbeitstage 903~41Straight φ10/φ164265854534644064662404-45178462-42KP01-350

945.12 €

1 6 Arbeitstage 603~41MT242651084534644064693404-45259932-42KP01-340

1,310.12 €

1 6 Arbeitstage 9021~59MT26070944534644064730404-4533160020-60KP01-370

1,321.71 €

1 6 Arbeitstage 6021~59MT260701064534644064747404-4541170020-60KP01-365

1,635.30 €

1 6 Arbeitstage 9040~77MT380901004534644064761404-4550240040-80KP01-370

Loading...

  1. 1

Technischer Support