Klebeband AH-145, Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0689-87-26-14

Teilenummer
0689-87-26-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

68.47 €

1 15 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gold und silber Width(mm) 50
Length(m) 5 Thickness(mm) 0.12 Material Ferrite Stainless Steel
Model AH-145 Color Details Stainless Steel Manufacturer Part No. AH-145
TGK Code 0689872614 Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support