Sandvik Super U-Bohrer - Zylinderschaft

Sandvik Super U-Bohrer - Zylinderschaft
[Features]
· A Super U Drill.
· Perfectly balanced cutting which engages the edge in steps improves hole drilling accuracy and table feed up to 200%.
· Excellent roughness of machined surfaces can be realized by applying a wiper tip.
[Applications]
· For drilling of any workpiece.
· Supports both drill rotation and workpiece rotation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

880-D1200L20-04

Teilenummer
880-D1200L20-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

782.91 €

1 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Trusco Code 608-9101 Specifications Amount of adjustment in the radial direction (maximum): 0.25 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Sandvik Super U-Bohrer - Zylinderschaft, die Teilenummer ist 880-D1200L20-04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 880-D1200L20-04.

Technischer Support