Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PM-3 |
PM-4 |
PM-5 |
PM-6 |
PM-7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable Bolt | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Trusco Code | Mass (g/group) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.72 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | M12 | 93 | 38 | 30 | 103-0370 | 590 | ||
124.83 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | M14 | 112 | 47 | 35 | 103-0388 | 1060 | ||
172.32 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | M16 | 128 | 50 | 40 | 103-0396 | 1680 | ||
244.90 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | M20 | 157 | 60 | 50 | 103-0400 | 2730 | ||
445.92 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | M22 | 210 | 76 | 64 | 355-8495 | 6300 |
Loading...
Features | · Free type with 2 pcs to 1 set and continuously variable fastening ability. · Can withstand even intense vibrations. | Application | It is used to press and hold a workpiece or mold from above. | Material | Steel (S45C) Black Coating |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable Bolt
Length(mm)
Width(mm)
Height(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften