Band für Zwischenlagen (Edelstahl) , Breite: 100 mm

Band für Zwischenlagen (Edelstahl) , Breite: 100 mm
  • Mengenrabatt
[Features]
· Used to fill the gaps between machines or for adjustment.
· Comes in tape form so it can be cut to desired lengths.
[Applications]
· For clearance adjustment, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS100X-0005-M1
TS100X-001-M1
TS100X-002-M1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Thickness
(mm)
Trusco Code Accuracy
(mm)
Amount Of Content

91.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.005764-2482±0.0011 pc.

89.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.01764-2491±0.0011 pc.

89.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.02764-2504±0.0021 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Nicht klebendes Band Width(mm) 100 Length(m) 1
Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support