Drehmoment-Bit-Halter (ohne Skala)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

074717

Teilenummer
074717
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

231.11 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Torque Adjustment Range (cN/m) 300–600 Overall length (mm) 150 Load direction Rechts
JAN Code 4013288102935 Trusco Code 478-7315 Mass(g) 260
Applicable Bit 6.35 Notes It has no scale for torque adjustment. (To adjust torque, remove the cap of the handle part and plug the 7 mm socket screw driver.)

Sie befinden sich auf der Seite für Drehmoment-Bit-Halter (ohne Skala), die Teilenummer ist 074717.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 074717.

Technischer Support