Werkzeugsatz (Vierkantantrieb 9,5 mm) (Teilenummern)

Werkzeugsatz (Vierkantantrieb 9,5 mm)
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
· Ein Set mit Halter und sorgfältig ausgewählten Werkzeuge für die Wartung von Industriemaschinen und Kraftfahrzeugen.
· Im Set enthalten sind ein Innensechskant und ein abgesetzt Schraubenchlüssel.
· Der unter Berücksichtigung räumlicher Einschränkungen konzipierte Werkzeugsatz bietet eine hohe Flexibilität.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSH330

Teilenummer
TSH330
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

774.43 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugsatz Tool set type Tragbare Ausführung mit zwei Öffnungen Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 433×220×240
Set Content(Point) 54 Case color Rot Insertion Angle(mm) 9.5
Mass(g) 12000

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz (Vierkantantrieb 9,5 mm), die Teilenummer ist TSH330.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSH330.

Technischer Support