Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TS3100
Tool set and tool box only | Werkzeugsatz | Tool set type | Tragbare Ausführung mit zwei Öffnungen | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 415×220×310 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 45 | Insertion Angle(mm) | 12.7 | Mass(g) | 12500 |
JAN Code | 4992676033474 | Trusco Code | 396-1222 | Specifications | Made in factory with JIS certification displayed |
Ordering Unit | 1 Set |
Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz (Einsatzwinkel 12,7 mm) , TS3100, die Teilenummer ist TS3100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS3100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ordering Unit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften