Steckschlüsselsatz (sechseckige Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

854

Teilenummer
854
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

832.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Insertion Angle (mm) 6.35 Set Content(Point) 30 Material and Finish Tool Body: Chrome Vanadium Steel (Cr-V), Case: Reinforced Plastic
Case Dimensions (Frontage x Depth x Height)(mm) 185×153×52 JAN Code 4000896038336 Trusco Code 494-2884
Mass(g) 1000 Handle Contents Ratchet Handle (863-1), Extension Bar (55, 147 mm), Universal Joint, T-Type Slide Handle (115 mm), Driver Handle (134 mm) Socket Contents(mm) Hex: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, hex: 3, 4, 5, 6, 8 mm, flat: 0.6 X 3.5, 5.1 X 5.5, 1.2 X 8 mm, cross: PH1, PH2, Pozidriv: PZ1, PZ2

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz (sechseckige Ausführung) , die Teilenummer ist 854.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 854.

Technischer Support