Z-EAL Schiene mit Standard-Steckschlüsseleinsätzen (Sechskant)

Z-EAL Schiene mit Standard-Steckschlüsseleinsätzen (Sechskant)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Compact (short, thin-walled) design enabling access to tight spaces.
· Outstanding usability thanks to precision of all the parts.
· A newly shaped ball dimple realizes a junction with less backlash. (PAT.)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RS2400MZ-12
RS3400MZ/8
RS3400MZ/12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) Abmessung Breite über die Fläche Steckdose Inhalt
(mm)
Setinhalt (Artikel) JAN-Code Trusco-Code Eigenschaften Werkstoff Masse
(g)
Masse
(g/Satz)

105.66 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -6.35-4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14124991644009749481-9861-Chrome Molybdenum Steel (SCM435)228-

96.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Für Handarbeiten9.58 ~ 19-8-407-6249Compact (short, thin-walled) design enabling access to tight spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. The use of a ball dimple allows connection with little rattling. (Patent Pending)--320

99.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Für Handarbeiten9.57 ~ 19-12-407-6231Compact (short, thin-walled) design enabling access to tight spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. The use of a ball dimple allows connection with little rattling. (Patent Pending)--490

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Buchsenform 6 Sq. Zubehör Socket Rail (with Bottom Magnet)

Technischer Support