Sechrund-Bit-Einsatz, Einsatzwinkel 9,5 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8802-T30

Teilenummer
8802-T30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

61.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Hülse (für Elektroschrauber) Opposite side dimensions(mm) 5.52 Insertion Angle(mm) 9.5
Overall Length(mm) 43.5 Nominal No. T30 Mass 41
JAN Code 4000896039685 Trusco Code 584-4797

Sie befinden sich auf der Seite für Sechrund-Bit-Einsatz, Einsatzwinkel 9,5 mm, die Teilenummer ist 8802-T30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8802-T30.

Technischer Support