Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T4-5SET
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4989999388992 | Trusco Code | 768-3626 | Set Content | T4-13A, T4-14A, T4-17A, T4-19A, T4-21A, T4-24A, Socket Rail Holder |
Set Content(Point) | 6 | Mass(g) | 659 |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz Steckschlüsseleinsätze für Schlagschrauber (Einsatzwinkel 12,7 mm) , die Teilenummer ist T4-5SET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T4-5SET.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften