Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T4-6LSET
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4989999389111 | Trusco Code | 768-3634 | Set Content | T4-13AL, T4-14AL, T4-17AL, T4-19AL, T4-21AL, T4-24AL, Socket Rail Holder |
Set Content(Point) | 6 | Mass(g) | 854 |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz lange Steckschlüsseleinsätze für Schlagschrauber (Einsatzwinkel 12,7 mm) , die Teilenummer ist T4-6LSET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T4-6LSET.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften