Bit-Einsatz für Raceway

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ER-1
ER-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
JAN-Code Trusco-Code Mass
(g)

35.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 604575100014951469-959936

41.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 924575100014968469-960262

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Hülse (für Elektroschrauber) Abmessungen der gegenüberliegenden Seite(mm) 17 Abmessungen der Welle(mm) 6.35
Außen-ø(mm) 20

Technischer Support