Ratschenringschlüssel (Doppelflex-Ausführung)

Ratschenringschlüssel (Doppelflex-Ausführung)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ideal for working in tight spaces, such as for automobile maintenance.
· Suitable for work in narrow spaces thanks to the 72-tooth gears and 5° feed angle.
· It is a double flex type (180°).
· Final tightening specification.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GRW1012DF
GRW810DF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Opposite side dimensions
(mm)
Thickness T1
(mm)
Thickness T2
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

32.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 19410×12T1:8.2T2:9.44967521334396 449-3681135

27.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1778×10T1:7.7T2:8.24967521334389 449-372985

Loading...

  1. 1

Technischer Support