Satz Kugelkopf-Innensechskantschlüssel

Satz Kugelkopf-Innensechskantschlüssel
  • Mengenrabatt
[Features]
· Since the tip planar angle of the hexagonal bar is chamfered evenly on each side, it is easy to insert it into hexagon sockets.
· Screws can be rotated from angles up to a maximum of 25° with the ballpoint tip, making work easy and quick even in narrow places.
· Hardness: HRC 54-59
[Applications]
· Tightening and loosening work for hex socket bolts and hex socket set screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AZS0710
AZS0910
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Set Content
(mm)
Set Content
(piece)
JAN Code Trusco Code Mass Ordering Unit

48.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5、2、2.5、3、4、5、674992676001961483-34731001S

77.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、1094992676001985483-34812801S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Single Product/Set Classification Produktsatz
Material Ultra-strong alloy steel Hardness HRC54~59 Ordering Unit 1S

Technischer Support