Magnethalterung

Magnethalterung
  • Mengenrabatt
[Features]
· The product is magnetic, which allows it to be attached to a machine, tool box or the like to prevent the loss of hex wrenches, screws, etc.
[Applications]
· For management of hex wrench and screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AH1200

Teilenummer
AH1200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ordering Unit

54.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Dazugehöriges Produkt Single Product/Set Classification Einzelstück Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12
JAN Code 4992676038127 Trusco Code 497-4891 Mass 160
Material Plastic Ordering Unit 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Magnethalterung, die Teilenummer ist AH1200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AH1200.

Technischer Support