Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7490
Product Category | Zangen | Overall Length(mm) | 120 | With or without Spring | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Tip hardness | 58~60HRC | Tip | Not Serrated | A(mm) | 20 |
JAN Code | 7314150052646 | Trusco Code | 498-0166 | Mass(g) | 53 |
Product Name | Lindstrom Flat Nose Pliers | Material | Special tool steel |
Sie befinden sich auf der Seite für Ergonomische Zange (Ausführung mit elektrostatischer Entladung) , die Teilenummer ist 7490.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7490.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften