Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DF-220
Produktkategorie | Zangen | Zange Typ | Zangen | Gesamtlänge(mm) | 223.5 |
---|---|---|---|---|---|
Mit oder ohne Feder | N/A | Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) | 2 | Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) | 3.2 |
VA (VVF) Draht Schneidkapazität(φ/mm) | 2.0 x 4 Kern | Hauptkörper : Option | Grundkorpus | JAN-Code | 4960225470032 |
Trusco-Code | 436-1059 | Masse(g) | 310 | Befestigungsloch für den Gurt zur Absturzsicherung | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektriker-F-Zange DF-195 / DF-220, die Teilenummer ist DF-220.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DF-220.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften