Elektriker-Seitenschneider, F

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DN-215

Teilenummer
DN-215
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Gesamtlänge(mm) 225
Mit oder ohne Feder N/A Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) 4 VA (VVF) Draht Schneidkapazität(φ/mm) 2.6 x 3 core
Draht Schneidleistung φ2.6 JAN-Code 4960225470049 Trusco-Code 469-8746
Masse(g) 310 Spezifikation 1 A fall-prevention strap attachment hole on the product Artikelbezeichnung Three Peaks Electrical F Nippers 215 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Elektriker-Seitenschneider, F, die Teilenummer ist DN-215.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DN-215.

Technischer Support