Arm Wrestler für Teppiche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NAW-205B

Teilenummer
NAW-205B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number Contained In A Packet

26.03 €

1 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 205 Blade Length(mm) 50 Blade thickness(mm) 3.3
JAN Code 4962069085229 Trusco Code 474-2605 Specifications Scissors (for textiles)
Material Blade: Stainless steel (SUS420 J2), Handle: ABS resin Mass(g) 130 Number Contained In A Packet 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Arm Wrestler für Teppiche, die Teilenummer ist NAW-205B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NAW-205B.

Technischer Support