Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TLV-100
Overall Length(mm) | 233 | JAN Code | 4989999376616 | Trusco Code | 762-3267 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 115 | Height(mm) | 137 | Mouth Width(mm) | 102 |
Mouth Opening(mm) | 100 | Mouth Depth(mm) | 50 | Tightening Force(kN) | 10 |
Mounting dimension (H)(mm) | 84 | Mounting dimension (G)(mm) | 84 | Mass(g) | 4500 |
Mounting dimension (E)(mm) | 84 | Mounting dimension (F)(mm) | 84 | Material (Main Body) | Gray Cast Iron |
Material (shaft) | Steel | Material (handle) | Steel | Material (clasp) | Steel |
Sie befinden sich auf der Seite für Amboss Schraubstock mit Drehplatte (rechteckiger Schaft) für leichte Arbeiten, die Teilenummer ist TLV-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TLV-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften