Satz isolierte Steckschlüssel (Teilenummern)

Satz isolierte Steckschlüssel
  • Mengenrabatt
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· Includes a safety sign that allows visual confirmation.
· The foam tray has a two-layer structure of black and red, making it easy to see whether tools are missing.

(i)Hinweis

  • Dieses Produkt kann nicht mit einem vorhandenen Isolierwerkzeug verbunden werden. In Kombination mit unserem Isolierwerkzeug verwenden. Obwohl die Folie des isolierten Ratschengriffs eine Isolationsleistung von 10.000 V hat, achten Sie aus Sicherheitsgründen darauf, die Betriebsspannung auf 240 V oder weniger zu beschränken, da der Kopf über ein verschiebbares Teil verfügt. Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn der rote Fluorharzfilm bricht und der darunter liegende gelbe Film freigelegt wird. Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt isolierte Schutzausrüstung wie isolierte Handschuhe, um Unfälle zu vermeiden.
  • Die 1.000-V-Isolationsspezifikation gilt nur für den Griff. Der Innenkasten ist nicht isoliert. Das Innere des Steckdosen- und Verlängerungsstangenkastens ist nicht isoliert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TZSW2-18S
TZSW3-19S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insertion Angle
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Socket Contents
(mm)
Ratchet Handle Details Extension Bar Contents Number Contained In A Packet

448.46 €

1 6 Arbeitstage 6.354989999375923762-459015006 Sq. :4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14TZRH-2TZEB2-50、TZEB2-75、TZEB2-100、TZEB2-1501S

723.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.54989999375930762-460333006 Sq. :6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20TZRH-3TZEB3-75、TZEB3-150、TZEB3-2501S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Number Contained In A Packet 1S

Technischer Support