Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TZND-8S
Single Product/Set Classification | Produktsatz | JAN Code | 4989999375152 | Trusco Code | 762-3844 |
---|---|---|---|---|---|
Package numbers(Book) | 8 | Set Content | 5、6、7、8、9、10、11、12(mm) | Mass(g) | 1203 |
Material | Vanadium Steel, Tempered Shaft |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz isolierte Mutterndreher, die Teilenummer ist TZND-8S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TZND-8S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften