Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Isolierter Mutterndreher

Isolierter Mutterndreher

[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· Uses an ergonomic grip design.
· Equipped with a safety sign.
[Applications]
· Suitable for the construction of electric and communication equipment, etc.

(i)Hinweis

  • 1000 V insulation function is for handle area and red cover area of shaft section only.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TZND-5
TZND-6
TZND-7
TZND-8
TZND-9
TZND-10
TZND-11
TZND-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tip two-sided width size
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material

9.54 €

5 Arbeitstage 54989999374957762-3763115Vanadium Steel, Tempered Shaft

11.69 €

5 Arbeitstage 64989999374964762-3771118Vanadium Steel, Tempered Shaft

12.58 €

5 Arbeitstage 74989999374971762-3780123Vanadium Steel, Tempered Shaft

13.53 €

5 Arbeitstage 84989999374988762-3798126Vanadium Steel, Tempered Shaft

14.41 €

5 Arbeitstage 94989999374995762-3801128Vanadium Steel, Tempered Shaft

15.30 €

5 Arbeitstage 104989999375121762-3810133Vanadium Steel, Tempered Shaft

16.31 €

5 Arbeitstage 114989999375138762-3828153Vanadium Steel, Tempered Shaft

17.18 €

8 Arbeitstage 124989999375145762-3836157Vanadium Steel, Tempered Shaft

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft length(mm) 125 Overall Length(mm) 235

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support