Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TZDS-8S
Teilenummer
|
---|
TZDS-8S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|
89.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 S (-3.0, -3.5, -4.0, -5.5, -6.5, + 1, + 2, + 3, Handle Small, Handle Large) |
Loading...
Single Product/Set Classification | Produktsatz | shank diameter(mm) | 9 | Magnet | Available |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4989999376333 | Trusco Code | 762-4727 | Package numbers(Book) | 8 |
Set Items(Point) | 10 | Set Content | TZDS-30、TZDS-35、TZDS-40、TZDS-55、TZDS-65、TZDS-0、TZDS-1、TZDS-2、TZDS-H1、TZDS-H2 | Mass(g) | 350 |
Note | Shaft has received hardening surface treatment. | Material | Special Steel (SVCM+) | Number Contained In A Packet | 1 S (-3.0, -3.5, -4.0, -5.5, -6.5, + 1, + 2, + 3, Handle Small, Handle Large) |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz isolierter, auswechselbarer Schraubendreher (mit Magnet) , die Teilenummer ist TZDS-8S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TZDS-8S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften