Isolierter, auswechselbarer Schraubendreher (mit Magnet) , Griff

Isolierter, auswechselbarer Schraubendreher (mit Magnet) , Griff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TZDS-H1
  • TZDS-H2
  • Mengenrabatt
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· The grip has an ergonomic design, providing an easy grip and comfortable fit.

(i)Hinweis

  • Die 1000-V-Isolierungsfunktion gilt nur für den Griffbereich und den roten Abdeckungsbereich des Schaftabschnitts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TZDS-H2

Teilenummer
TZDS-H2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Overall Length(mm) 115 shank diameter(mm) 9
JAN Code 4989999376326 Trusco Code 762-4719 Mass(g) 60

Sie befinden sich auf der Seite für Isolierter, auswechselbarer Schraubendreher (mit Magnet) , Griff, die Teilenummer ist TZDS-H2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TZDS-H2.

Technischer Support