Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3590-3-75
Tip standards | Senkkopf (-) | Tip size / flathead (-) blade width(mm) | 3 | Shaft length(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 183 | Tip shaft diameter(mm) | φ4 | Magnet | NA |
JAN Code | 4962485413415 | Trusco Code | 471-7686 |
Sie befinden sich auf der Seite für Superfit Isolierter Präzisionsschraubendreher (Schlitz) , die Teilenummer ist 3590-3-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3590-3-75.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften