Isolierte Kabelzange

Isolierte Kabelzange
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· The handle has safety sign specifications that allow visual safety confirmation.
· Since the tip is wide, it holds the product steadily.

(i)Hinweis

  • The 1,000 V insulation specification is only for the handle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TZFP-150

Teilenummer
TZFP-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.43 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 160 JAN Code 4989999374650 Trusco Code 762-3461
Mass(g) 140

Sie befinden sich auf der Seite für Isolierte Kabelzange, die Teilenummer ist TZFP-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TZFP-150.

Technischer Support