Crimpsystem-Zange, Korpus

Crimpsystem-Zange, Korpus

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Crimpsystem-Zange, Korpus
  • Crimpsystem-Zange, Korpus
  • Mengenrabatt
[Features]
· For crimping work which demands higher precision.
· Through our original “vertical movement die” construction, powerful crimping is possible with 70% force of the alligator mouth design.
· By swapping with the separately sold die and locater, the range of potential crimping work is expanded drastically.
· Compatible models: 624-000-3, R624-281-3-0, R624-369-3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

624-000-3

Teilenummer
624-000-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

279.84 €

1 Verfügbar 55 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 210 JAN Code 4049002014000 Trusco Code 766-5091
Compatible Model 624-000-3, R624-281-3-0, R624-369-3 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Crimpsystem-Zange, Korpus, die Teilenummer ist 624-000-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 624-000-3.

Technischer Support