Kurbelförmiger Schaber

Kurbelförmiger Schaber
  • Mengenrabatt
[Features]
· Makes clean chamfering easy with a single flute.
· Crank type enables rapid working.
· Cutting chips do not turn into powder.
[Applications]
· For precision deburring of various pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CT401

Teilenummer
CT401
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number Contained In A Packet

58.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrräumwerkzeug Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (millimeters) 6–16 Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (inches) 1/4~5/8
Overall Length(mm) 170 Blade Length(mm) 52 JAN Code 4991756306392
Trusco Code 761-2401 Mass(g) 96 Material Blade: High-speed steel (HSS)
Number Contained In A Packet 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Kurbelförmiger Schaber, die Teilenummer ist CT401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CT401.

Technischer Support