Rohrbieger (für rostfreien Edelstahl, Kupfer, Aluminium), Zoll

Rohrbieger (für rostfreien Edelstahl, Kupfer, Aluminium), Zoll
  • Mengenrabatt
[Features]
· For precisely bending soft copper and aluminum pipes.
· The handle is made of forged carbon steel so it is robust.
[Applications]
· For bending soft copper pipes, brass, soft viscous aluminum pipes, and annealed stainless steel pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTB-1/2W
TTB-1/4W
TTB-3/8W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable Pipe Dia. Bending radius R Dimension Left Hand
(mm)
Dimension Right Hand
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

131.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1/238mm4403984989999376449763-06111750

104.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1/414.3mm2252024989999376425763-0638630

108.41 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3/823.8mm3002934989999376456763-0646920

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unit of representation Für Zoll Bending Angle 0~180°

Technischer Support